??
CAD model selection
K1691.14036
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1691 - Barrel lock with return spring aluminium, grip to left or right
Bill of material
K1691.14036
BESTKIPP
Order No.
K1691.14036
FORM
Form
B
FORMT
Form-Type
right
S
stroke
B
width
36.5 mm
D
diameter
12.9 mm
D1
diameter
6.2 mm
D2
diameter
10.2 mm
H
Length
34 mm
L
Length
60 mm
L1
Length
40 mm
BS
Description
Information
Infotext
GEW
Approx. weight
0.0580 kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590490
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions